Una selezione dei Trend

di design e Tecnologia scelta da TraceParts

Aprile 2026

• Nuova Serie OPTIMA D | LEMO

• Azionamenti per stampanti di precisione | Faulhaber

• Relè a logica programmabile | Finder

• Alimentatori da laboratorio ad alte prestazioni | Conrad

• Scanner fissi da banco | Datalogic

• Sistema di fresatura | Seco

Nuova Serie OPTIMA D

Nuova Serie OPTIMA D

Compatto e miniaturizzato per condizioni estreme

Scopri le soluzioni di interconnessione LEMO, affidabili per applicazioni di sicurezza e difesa, e lasciati sorprendere dalla nuova serie OPTIMA D, una soluzione di nuova generazione pensata per sistemi di difesa del futuro. Ideale anche per aerospazio e sistemi tattici che richiedono miniaturizzazione e massima affidabilità.

Azionamenti per stampanti di precisione

Azionamenti per stampanti di precisione

Le soluzioni Faulhaber

I motoriduttori DC a spazzole con commutazione in metallo prezioso ed encoder integrato della serie 1512 … SR IE2-8 di Faulhaber sono utilizzati nelle stampanti 3D NanoOne di UpNano. La tecnologia di avvolgimento piatto, basata su tre avvolgimenti in rame piatti e autoportanti, consente di ottenere un design estremamente compatto e ad alte prestazioni.

Relè a logica programmabile

Relè a logica programmabile

Versatilità, efficienza e affidabilità

Grazie alla sua robustezza, il relè a logica programmabile OPTA presentato da Finder è in grado di operare in ambienti caratterizzati da forti fluttuazioni termiche e condizioni climatiche difficili e un modulo Bluetooth integrato. Infatti tramite un'app dedicata, gli operatori possono eseguire diagnostica immediata sul dispositivo e gestire l'impianto direttamente sul campo.

Alimentatori da laboratorio ad alte prestazioni

Alimentatori da laboratorio ad alte prestazioni

Una soluzione per diversi settori industriali

I sei modelli VSPP disponibili sulla Conrad Sourcing Platform sono in grado di offrire tensioni in uscita fino a 600 VDC e livelli di potenza fino a 3000 W. Sono pensati per applicazioni di laboratorio o di ricerca e sviluppo che in precedenza richiedevano soluzioni ad alta tensione dedicate.

Scanner fissi da banco

Scanner fissi da banco

Soluzione per ottimizzare i flussi in cassa

Gli scanner fissi da banco Magellan 9600i e 9900i progettati da Datalogic sono dotati della soluzione software AI Smart Vision for Retail con IA integrata, in grado di rilevare in tempo reale le principali anomalie del checkout, come la mancata scansione, la sovrapposizione di più articoli, la sostituzione di etichette e il riconoscimento automatico dei prodotti.

Sistema di fresatura

Sistema di fresatura

Soluzione per la produzione non presidiata

High Feed SP07 presentato da Seco Tools è il sistema di fresatura che consente di aumentare i livelli di produttività, in particolare su componenti complessi. Un angolo di spoglia positivo garantisce una formazione ottimale del truciolo, mentre il design stabile dell'inserto e l'angolo di imbocco costante assicurano un comportamento di taglio prevedibile.